Neuheiten

DEHN schützt Zweckgebäude 

Einfach Anwendungsgebiet auswählen und mehr über die passenden Schutzlösungen von DEHN erfahren.

Schutz von Gefahrenmeldeanlagen und Schnittstellen in der Informationstechnik.

Schützen Sie Gefahrenmeldeanlagen gegen Überspannung – so sichern Sie die Forderung nach hoher Verfügbarkeit in Gefahrensituation und vermeiden Fehlfunktion. Schäden an Menschen und Material werden vermieden, Einsatzkräften nicht unnötig gebunden.

Schutz von Endgeräten.

Sichern Sie auch die Endgeräte. Häufig ist das sensible, elektronische Gerät zu weit vom vorgelagerten Überspannungsschutzgerät entfernt – zum optimalen Schutz kommt daher der Feinschutz ins Spiel. Nur mit einem durchdachten Schutzkonzept geben Sie Ihrem Kunden umfassende Sicherheit.

Schutz für die Hauptverteilung.

Schützen Sie normenkonform elektronische Systeme und Geräte zuverlässig mit einem wirksamen Überspannungsschutzkonzept für eingeführte Strom- und Kommunikationsleitungen. So stellen Sie einen reibungslosen Betrieb bei Ihren Kunden sicher.

Schutz von Heizungsanalgen und Schnittstellen in der Informationstechnik.

Schützen Sie Heizungs-, Klima-, Lüftungsanlagen sowie empfindliche MSR-Technik vor Überspannungsschäden. So ersparen Sie sich aufwendige Schadensregulierungen und sichern sich zufriedene Kunden.

Schutz von LED-Innenbeleuchtungen.

Schützen Sie die empfindliche LED-Innenbeleuchtung vor Schäden durch Überspannungen. Mit einem wirksamen Überspannungsschutzkonzept verhindern Sie den Ausfall der Steuerelektronik und der LED-Treiber und -Module. So erhöhen Sie die Lebensdauer der teuren Leuchtmittel Ihrer Kunden.

Schutz von Ladeinfrastrukturen der E-Mobility.

Schützen Sie die Ladeinfrastruktur und das Fahrzeug Ihres Kunden mit einer durchdachten Lösung für den Blitz- und Überspannungsschutz. Sie verhindern Ausfälle und Schäden an Batterie und Ladesystem, die schnell teuer werden. So gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden in diesem aufstrebenden Markt.

Schutz von Photovoltaiksystemen (DC-seitig).

Schützen Sie die empfindliche Technik von Photovoltaik-Anlagen vor direkten Blitzeinschlägen und transienten Überspannungen nach normativen Anforderungen (VDE 0100-712 und DIN EN 62305-3 Bbl. 5). Damit erhöhen Sie die Anlagenverfügbarkeit.

Schutz von Outdoor Kameras und Ethernet-Applikationen.

Schützen Sie die Sicherheitstechnik, mit optimalem Schutz für den Außenbereich. Bastelarbeiten sind dank konfektionierter Komplettlösungen nicht mehr notwendig. Sie sparen Zeit, Geld und Nerven bei der Installation und sorgen gleichzeitig für den zuverlässigen Einsatz der Überwachungstechnik.

Schutz für Unterverteilungen.

Stellen Sie ein durchdachtes Blitzschutzzonenkonzept sicher, indem Sie nachgelagerte Unter- und Etagenverteiler (Leitungslänge >10 m) mit weiteren Überspannungsableitern ausstatten. So schützen Sie gezielt alle Gewerbeeinrichtungen innerhalb des Gebäudes und stellen die Verfügbarkeit nachgelagerter Systeme sicher.

Icon Telefon Icon Screen

DEHNdialog — Austausch wie es für Sie passt.

Wir wollen, dass Sie auf die für Sie angenehmste und effizienteste Art mit uns kommunizieren können. Sei es ein einfaches Telefonat, ein Rückruf zur der Zeit, die für Sie am besten passt oder eine Webkonferenz, die es auch ermöglicht den Bildschirm zu teilen und die Gesprächsteilnehmer auf Wunsch auch live auf dem Bildschirm zu sehen. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Gerne rufen wir Sie montags bis donnerstags von 7:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 7:00 bis 16:00 Uhr zurück. Teilen Sie uns gerne Ihre Fragestellung vorab mit — so können wir Sie passgenau und individuell beraten.

Icon Kontakt

Das DEHN News-Update

Bleiben Sie mit unserem News-Update am Ball.

Jetzt anmelden
Icon Telefon

Der DEHN Blitz-Kontakt

Ihr direkter Draht zu uns.

+49 9181 906 1700