Neuheiten

DEHN schützt Industriegebäude 

Einfach Anwendungsgebiet auswählen und mehr über die passenden Schutzlösungen von DEHN erfahren.

Schutz von Gefahrenmeldeanlagen und Schnittstellen in der Informationstechnik.

Schützen Sie Gefahrenmeldeanlagen gegen Überspannung – so sichern Sie die Forderung nach hoher Verfügbarkeit in Gefahrensituation und vermeiden Fehlfunktion. Schäden an Menschen und Material werden vermieden, Einsatzkräften nicht unnötig gebunden, Sie und Ihre Kunden sparen sich Ärger und Kosten.

Schutz für Montage- und Fertigungsanlagen und von Schnittstellen in der Informationstechnik.

Sichern Sie vernetzte Maschinen und Anlagen im Zeitalter von Industrie 4.0. Häufig ist die Steuereinheit oder Anlage selbst zu weit vom vorgelagerten Überspannungsschutzgerät entfernt – zum optimalen Schutz kommt daher der Feinschutz ins Spiel. Nur mit einem durchdachten Schutzkonzept sichern Sie teure Anlagen und gewährleisten einen störungsfreien Betrieb.

Schutz von Heizungsanalgen und Schnittstellen in der Informationstechnik.

Schützen Sie Heizungs-, Klima-, Lüftungsanlagen sowie empfindliche MSR-Technik vor Überspannungsschäden. So ersparen Sie sich aufwendige Schadensregulierungen und stellen den reibungslosen Betrieb der Anlagen sicher.

Isolierte Blitzschutzlösung für Industriegebäude.

Schützen Sie Gebäude mit hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen dauerhaft und nachhaltig gegen Blitzschäden. Auch nachträgliche Dachinstallationen wie PV- und Klimaanlagen sind vor gefährlichen Überschlägen geschützt.

Schutz von LED-Außenbeleuchtungen.

Schützen Sie die empfindliche LED-Straßenbeleuchtung vor Schäden durch Blitz und Überspannungen. Mit einem wirksamen Schutzkonzept vermeiden Sie unnötige Wartungseinsätze und sorgen für zuverlässig verfügbare Beleuchtungssysteme.

Schutz von Niederspannungsanlagen im Industrieumfeld und Störlichtbogenschutzsystem für Schaltanlagen.

Schützen Sie die Niederspannungshauptverteilung gegen Ausfälle durch Blitzströme oder Schalthandlungen und unterstützen Sie risikofreies Arbeiten. Auch die Anlagenverfügbarkeit und damit bares Kapital sind abgesichert.

Schutz von Photovoltaiksystemen (DC-seitig).

Schützen Sie die empfindliche Technik von Photovoltaik-Anlagen nach normativen Anforderungen (VDE 0100-712, DIN EN 62305-3 Bbl. 5) vor Blitzeinschlägen und transienten Überspannungen. Damit erhöhen Sie die Anlagenverfügbarkeit Ihrer Kunden.

Schutz von Outdoor Kameras und Ethernet-Applikationen.

Erhalten Sie die Funktion der Überwachungskameras und sorgen somit für einen hohen Sicherheitsstandard am Firmengelände. Mit einem professionellen Überspannungsschutz verhindern Sie Ausfälle in der Übertragungstechnik und stellen eine hohe Geräteverfügbarkeit bei Ihren Kunden sicher.

Schutz für Unterverteilungen.

Stellen Sie ein durchdachtes Blitzschutzzonenkonzept sicher, indem Sie nachgelagerte Unterverteiler mit weiteren Überspannungsableitern ausstatten. So schützen Sie gezielt alle Anlagen innerhalb des Gebäudes und stellen die Verfügbarkeit nachgelagerter Systeme sicher.

Icon Telefon Icon Screen

DEHNdialog — Austausch wie es für Sie passt.

Wir wollen, dass Sie auf die für Sie angenehmste und effizienteste Art mit uns kommunizieren können. Sei es ein einfaches Telefonat, ein Rückruf zur der Zeit, die für Sie am besten passt oder eine Webkonferenz, die es auch ermöglicht den Bildschirm zu teilen und die Gesprächsteilnehmer auf Wunsch auch live auf dem Bildschirm zu sehen. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Gerne rufen wir Sie montags bis donnerstags von 7:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 7:00 bis 16:00 Uhr zurück. Teilen Sie uns gerne Ihre Fragestellung vorab mit — so können wir Sie passgenau und individuell beraten.

Icon Kontakt

Das DEHN News-Update

Bleiben Sie mit unserem News-Update am Ball.

Jetzt anmelden
Icon Telefon

Der DEHN Blitz-Kontakt

Ihr direkter Draht zu uns.

+49 9181 906 1700